製品概要
機能と利点
- ADM3068E 50Mbps、RS-485トランシーバーの評価が簡単
- 全二重RS-485フットプリント、14ピンSOIC_N、ADM3068EBRZトランシーバーの基板レイアウト
- スクリュー端子ブロックによる電源およびグラウンド接続
- VCC電源の動作電圧範囲:3.0V~5.5V
- VIOロジック電源:1.62V~5.5V
- RS-485 A、B、Y、およびZバス・ピンでのIEC ESD保護
- ±12kVの接触放電と±12kVの空中放電
- ロジック入出力およびRS-485信号用のスクリュー端子ブロック
- REおよびDEのイネーブルまたはディスエーブルがジャンパで選択可能
- すべての信号に測定用のテスト・ポイント
- 終端およびバイアス・ネットワーク用の抵抗とフットプリント
製品概要
EVAL-ADM3068EEBZは、ADM3068E 50Mbps、RS-485標準、14ピンSOIC_Nフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。この評価用ボードでは、外付け部品を使用することなく、入出力機能を実行できます。スクリュー端子ブロックにより、電源、グラウンド、デジタル入出力信号、およびRS-485信号が簡単に接続できます。評価用ボードは、標準の電圧可変ベンチトップ電源(3.0V~5.5Vの範囲内)で駆動します。柔軟なVIOロジック電源により、最低1.62Vの電圧で実行中のプロセッサと通信できます。
EVAL-ADM3068EEBZ評価用ボードには、14ピンSOIC_NパッケージのADM3068EBRZ全二重RS-485トランシーバー用のフットプリントがあります。
詳細については、ADM3068Eのデータシートを参照してください。このユーザー・ガイドとEVAL-ADM3068EEBZ評価用ボードと併せてデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-1540: EVAL-ADM3068E User Guide (Rev. 0)2019/06/24PDF353K