製品概要
機能と利点
- ADM3066E 50 Mbps RS-485 トランシーバーの評価が容易
- 標準の半二重 RS-485 フットプリントの基板レイアウト
- 10 ピン、MSOP、ADM3066EBRMZ(EVAL-ADM3066EEBZ)
- 10 ピン LFCSP、ADM3066EBCPZ(EVAL-ADM3066EEB1Z)
- ネジ端子ブロック使用の電源/グラウンド接続
- VCC の動作電圧範囲: 3.0 V ~ 5.5 V
- VIO ロジック電源: 1.62 V ~ 5.5 V
- RS-485 A および B バス・ピンの IEC ESD 保護
- ±12 kV の接触放電と ±12 kV の空中放電に対応
- ロジック入力/出力および RS-485 信号用のねじ端子ブロック
- RE および DE のイネーブル/ディスエーブルがジャンパで選択可能
- すべての信号に測定用のテスト・ポイント
- 終端およびバイアス回路用の抵抗とフットプリント
製品概要
EVAL-ADM3066EEBZ および EVAL-ADM3066EEB1Z を使用すれば、フットプリントがそれぞれ標準 MSOP および LFCSP の ADM3066E 50 Mbps (RS-485 トランシーバー)の迅速で容易な評価を行うことができます。これらの評価用ボードでは、外付け部品を使用することなく、入出力機能を実行できます。ねじ端子ブロックにより、電源、グラウンド、デジタル入出力、および RS-485 信号の接続は便利になっています。これらの評価用ボードは、3.0 V ~ 5.5 V の標準的に設定するベンチ電源を利用できます。
EVAL-ADM3066EEBZ 評価用ボードは、ADM3066EBRMZ (半二重 RS-485 トランシーバー)向けで10 ピン MSOP パッケージ用フットプリントになっています。EVAL-ADM3066EEB1Z 評価用ボードは、半二重 RS-485 トランシーバー向けで10 ピン LFCSP パッケージ用フットプリントになっています。
ADM3066E のすべての仕様については、ADM3066E のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-1131)と共にこのデータシートを参照してください。