製品概要
機能と利点
- 4層、Isola 370HR評価用ボード
- エンド起動、2.9mm RFコネクタ
- スルー・キャリブレーション・パス(コネクタ実装解除済み)
製品概要
ADL8120ACPZN-EVALZおよびADL8120ACPZN-EVAL1Zは、厚さ0.254mm(10mil)のIsola 370HR銅被覆で製造され、公称厚さ1.58mm(62mil)の4層プリント回路基板(PCB)です。ADL8120ACPZN-EVALZは10MHz~20GHzの動作をサポートするように設計されており、ADL8120ACPZN-EVAL1Zは周波数動作を30kHzまで拡張するように設計されています。ADL8120ACPZN-EVAL1Zは引き続き最大20GHzで動作します。ADL8120ACPZNEVALZおよびADL8120ACPZN-EVAL1ZのRFINポートとRFOUTポートには、2.9mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ADL8120ACPZN-EVALZおよびADL8120ACPZN-EVAL1Zには、−55°C~+125°Cの動作温度範囲全体での使用に適したコンポーネントが搭載されています。
ボード・トレース損失を校正するために、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー校正パスが提供されます。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタを差し込む必要があります。ADL8120ACPZN-EVALZとADL8120ACPZN-EVAL1Zの両方のスルー・キャリブレーション・パスのパフォーマンスについては、図11と表1を参照してください。
ADL8120ACPZN-EVALZおよびADL8120ACPZN-EVAL1Zのグラウンドとドレイン電圧には、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタ、GND、およびVDDを介してアクセスします。RBIASピンに簡単にアクセスできるように、VRBIASの補助テスト・ポイントが含まれています(テスト・ポイントの位置については、図12と図14を参照してください)。
ADL8120ACPZN-EVALZおよびADL8120ACPZN-EVAL1ZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグラウンド・プレーンを複数のビアで接続しています。
ADL8120ACPZNEVALZおよびADL8120ACPZN-EVAL1Zの電源デカップリング・コンデンサは、デバイスの特性評価に使用される構成を表しています。
ADL8120の詳細については、ADL8120のデータシートを参照してください。ADL8120ACPZN-EVALZおよびADL8120ACPZN-EVAL1Zを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL8120のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
- RF信号発生器
- RFスペクトラム・アナライザ
- RFネットワーク・アナライザ
- 3.3V、100mA電源
関連資料
-
EVAL1-ADL8120 Gerber Files2024/05/10ZIP413 K
-
EVAL-ADL8120 Gerber Files2024/05/10ZIP381 K