製品概要
製品概要
ADL5920-EVALZ は、FR4 を基本としたフル実装の 4 層の評価用ボードです。通常動作では、5 V/200 mA の電源が必要です。5 V 電源は、VPOS および GND テスト・ループに接続する必要があります。RF 入力および負荷はそれぞれ、RFIN と RFOUT 2.92 mm コネクタに適用する必要があります(ADL5920 は完全に双方向であるため、入力信号は RFIN への負荷がある状態で RFOUT に適用することもできます)。出力電圧は、VRMSR、VRMSF、VDIFF+ および VDIFF- SMA コネクタまたは隣接するテスト・ループで確認できます。