製品概要
機能と利点
- ADL5507用のフル機能評価用ボード
- RF電力検出範囲:−56dBm~−1dBm(3.6GHz RF入力での誤差±1dB)
- 正/負のスロープ出力応答をジャンパで制御
- 動作電圧:2.7V~3.45V
製品概要
ADL5507-EVALZでは、ADL5507(10MHz~12GHzログRFパワー・ディテクタ)の性能評価を効率的に行うことができます。ADL5507は、55dBという広い入力電力ダイナミック・レンジを備えています。出力DC電圧は、入力に適用されたRF信号レベルに対してデシベルリニアに応答します。出力は、RF入力レベルの増加に対して正または負の方向に応答するように設定できます。ADL5507-EVALZでは、DC電源、RF入力信号、対数出力電圧に必要な接続を容易に確保できます。
ADL5507の詳細については、ADL5507のデータシートを参照してください。ADL5507-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL5507のデータシートを参照してください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- 3.3V DC電源(Keysight E3631A)
- RF信号発生器(Keysight E8257D)
- DC電圧計(Keysight 34401A)
- 低損失RF同軸ケーブル
- RFコネクタ・アダプタ
- RF電力減衰器(減衰6dB以上)
- DC接続ケーブル