製品概要
機能と利点
- 統合化された 2 チャンネル PA 出力と、ランプ生成によるフラクショナル N周波数シンセサイザを有する ADF5902 24 GHz VCO PGA を含む自己完結型ボード
- Windows ベースのソフトウェアを使用するため、PC からの ADF5902 の制御が可能
- 5V の電源による外部からの電力供給
製品概要
EV-ADF5902SD1Z 評価用ボードによって、2 チャンネル PA 出力とランピング・フェーズ・ロック・ループ(PLL)を使って、ADF5902 24 GHz 電圧制御発振器(VCO)のプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)の性能を評価することができます。図 1 は EV-ADF5902SD1Z 評価用ボードを示しており、これは ADF5902、ローカル発振器(LO)出力用の 3 つの高周波数 K タイプ・サブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタ、2 つのトランシーバー(TX)出力、電源用のバナナ・コネクタ、および 1 つのシリアル・インターフェース用コネクタを含んでいます。
EV-ADF5902SD1Z 評価用ボードには、キットに含まれていない EVAL-SDP-CS1Z システム・デモンストレーション・プラットホーム・シリアル(SDP-S) コントローラ・ボードが必要です。EVAL-SDP-CS1Z SDP S によって ADF5902 デバイスのソフトウェア・プログラミングが可能になります。
ADF5902 の詳細な仕様は、 ADF5902 のデータシートに記載されています。EV-ADF5902SDIZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。
Windows® ベースの PLL ソフトウェア によりシンセサイザを簡単にプログラミングできます。
対象となる製品
関連資料
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-1432: Evaluating the ADF5902 24 GHz, ISM Band, Multichannel FMCW Radar Transmitter (Rev. 0)2018/12/19PDF4 M