製品概要

機能と利点

  • VCO内蔵のADF5611周波数シンセサイザ、ループ・フィルタ、オンボード・リファレンス発振器、および電圧レギュレータが搭載された自己完結型ボード
  • Windows®ベースのソフトウェアを使用して、シンセサイザの機能をPCから制御可能
  • 6Vの外部電源

製品概要

EV-ADF5611SD1Zでは、ADF5611(フェーズロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵した周波数シンセサイザ)の性能を評価できます。EV-ADF5611SD1Z評価用ボードの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。EVADF5611SD1Zには、VCOを内蔵したADF5611周波数シンセサイザ、USBインターフェース、電源コネクタ、オンボード・リファレンス発振器、およびSMA(Subminiature Version A)コネクタが含まれています。EV-ADF5611SD1Zの出力は50Ωの伝送ラインとACカップリングされており、50Ωインピーダンス測定器の駆動に適しています。

EV-ADF5611SD1ZにはEVAL-SDP-CK1Zコントローラ・ボードが必要です(このキットには付属していません)。SDP-K1によって、アナログ・デバイセズのACEソフトウェアを使用したEV-ADF5611SD1Zのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

ADF5611周波数シンセサイザの詳細な仕様は、ADF5611のデータシートに記載されています。EVADF5611SD1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • USBポートを備えたWindowsベースのPC(評価用ソフトウェアを実行)
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム、シリアルのみ(SDP-K1)
  • EVAL-SDP-CK1Zコントローラ・ボード
  • 電源(6V)
  • スペクトラム・アナライザまたは位相ノイズ・アナライザ
  • 50Ωの終端
  • 低ノイズREFINソース(オプション)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
374 KB
ACE plug-in for Board.ADF5611 1.2026.2351251 [6 10 26]
The ADF5611/ADF5612 allow implementation of fractional-N or Integer-N phase-locked loop (PLL) frequency synthesizers when used with an external loop filter and an external reference source. The wideband microwave voltage controlled oscillator (VCO) design permits frequency operation from 7300 MHz to 14600 MHz at a single radio frequency (RF) output. This plug-in supports EV-ADF5611 and EV-ADF5612 Evaluation Boards.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.