製品概要
製品概要
このページには、プログラマブル・プリスケーラとチャージ・ポンプを使ったADF4111シングル、インテジャーN、1.2GHz PLLの評価に使用される評価用ボードのオーダー情報が記載されています。
この評価用ボードにはPCに接続するためのSDPコントローラ・ボードが必要です。SDPコントローラ・ボードを、USB 2.0を介してPCに接続します。評価用ボードをSDPコントローラ・ボードに接続します。評価用ボードをPCに直接接続することはできません。PCで実行されている評価用ソフトウェアは、SDPコントローラ・ボードを介して、評価用ボードと通信します。SDPコントローラ・ボードは、以下のオーダー・ガイドに記載の別売り品(EVAL-SDP-CS1Z)となります。SDPコントローラ・ボードをこれまでに購入されていない場合は、包括的な評価セットアップを確実にするため、是非ご購入ください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- ADF4111評価用ボード(EV-ADF411XSD1Z)
- SDPコントローラ・ボード
関連資料
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-161: PLL Frequency Synthesizer Evaluation Board2015/09/14PDF238 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
ADF411X - Design Files2020/11/09ZIP769 K