製品概要
製品概要
このユーザ・ガイドでは、他のいくつかのハードウェア・モードで作動するよう構成できる、EVALADAU7112Z 評価用ボードの設計とセットアップについて説明します。I2S/時分割多重(TDM)シリアル・インターフェースは、0.1インチ(2.5mm)間隔のヘッダーピンに接続し、アクセス可能です。これらのヘッダーはパルス密度変調(PDM)データおよびクロック用インターフェースを搭載しています。
評価用ボードにはいくつかの方法で電源を供給できます。
- J14 ヘッダーを使用した、外部 5 V dc 電源およびグラウンド
- J8 ヘッダー・コネクタを使用した、外部 5 V 電源(含まない)
- オンボード・レギュレータをバイパスする外部電源を使用した、直接電源
オンボード・レギュレータは 3.3 V、1.8 V、および 1.2 V の電源を引き出します。ADAU7112 の電流計測は、供給ヘッダー・ピンにより行われます。
評価用ボードでは、ADAU7112のデモンストレーションや性能試験ができます。
詳細については、ADAU7112 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。
関連資料
-
UG-1559: Evaluating the ADAU7112 2-Channel PDM to I2S/TDM Converter (Rev. 0)2019/08/09PDF350 K