製品概要

製品概要

このユーザ・ガイドでは、EVALADAU1850EBZ評価用ボードの設計とセットアップについて説明します。

この評価用ボードでは、ADAU1850のすべてのアナログ入出力とデジタル入出力にアクセスできます。ADAU1850コアは、USB接続を介してEVAL-ADAU1850EBZ評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズのLark Studio™ソフトウェアを使って制御します。コード開発用のソフトウェア開発キット(SDK)もアナログ・デバイセズが提供します。

EVAL-ADAU1850EBZは、USBバス・パワーまたは3.8~5V電源で駆動できます。これらの電源オプションは、EVAL-ADAU1850EBZ上で必要となる電圧にいずれも調整されます。プリント回路基板(PCB)は4層設計、内層はグラウンド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-ADAU1850EBZには、外付けマイクロフォンとスピーカー用のコネクタがあります。外付けまたはオンボードの24.576MHz発振器によってマスタ・クロックを提供できます。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-ADAU1850EBZ評価用ボード
  • ミニUSBプラグ付きUSBケーブル