製品概要
製品概要
このユーザ・ガイドでは、EVAL-ADAU1787Z評価用ボードの設計とセットアップについて説明します。
この評価用ボードでは、ADAU1787のすべてのアナログ入出力とデジタル入出力にアクセスできます。ADAU1787コアは、USB接続を介してEVAL-ADAU1787Z評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズのSigmaStudio®ソフトウェアを使って制御します。EVAL-ADAU1787Zは、USBバス・パワーまたは3.8~5V電源で駆動できます。これらの電源は、EVAL-ADAU1787Z上で必要となる電圧にいずれも調整されます。プリント基板(PCB)は6層設計、内層はグラウンド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-ADAU1787Zには、外付けマイクロフォンとスピーカー用のコネクタがあります。外付けまたはオンボードの24.576MHzパッシブ水晶発振器によってマスタ・クロックを提供できます。
このユーザ・ガイドでは、MPxなど、該当する機能のみで多機能ピン名を表記している場合があります。
関連資料
-
UG-1532: ADAU1787Z Evaluation Board User Guide (Rev. 0)2019/04/04PDF1 M