製品概要
機能と利点
- 3つの共通信号処理および調整ブロック、プリアンプ、8極フィルタ、およびADCドライバを統合して、様々な復調器アプリケーションに対応
- 適切な動作を確保するための外付けコンポーネント不要
製品概要
EVAL-ADAQ8088EBZはADAQ8088を評価します。これの適切な動作には、2.7V~3.3Vの電源が必要です。EVAL-ADAQ8088EBZは、サブミニチュアA(SMA)コネクタ(Jx)を介してベースバンド差動同相/直交(I/Q)入力を受け取り、SMA出力コネクタを介してパイプラインA/Dコンバータ(ADC)を駆動します。EVAL-ADAQ8088EBZはADAQ8088 µModuleを備えています。これは3つの共通信号処理および調整ブロックを統合したデュアルチャンネル・アナログ・システム・イン・パッケージ(SIP)で、様々な復調器アプリケーションとデータ・アクイジション・アプリケーションに対応します。すべての能動および受動コンポーネントを統合し、I/Q復調器の出力とADCへの入力間でフル機能シグナル・チェーンを形成します。ADAQ8088の詳細については、ADAQ8088のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ8088EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- 2.7V~3.3Vのベンチ電源
- SMAケーブル
- 4ポートまたは2ポートのネットワーク・アナライザ
- AD9681-125EBZ評価用キット
- HSC-ADC-EVALEZ評価用キット
- Keysight 33600Aジェネレータ
- アレン・アビオニクス(航空電子機器)LPF #F3056-7P7(2個)
- Windows®搭載PC