製品概要

機能と利点

EVAL-ADAF1080SDZ

  • USBインターフェース
  • ソフトウェア制御:
    • 内蔵アンプ・ゲイン
    • パワーダウン機能
    • ADCのサンプリングとの同期
    • オフセットのゼロ調整とセンサー・リセット
  • 外部アクセス用コネクタ
  • 計測テスト・ポイント

EVAL-ADAF1080-3EBZまたはEVAL-ADAF1080-6EBZ

  • 非接触型電流測定
  • 公称範囲:±200A
  • 拡張範囲:最大±640A
  • 小型形状
  • 低ノイズ
  • 寿命や温度変化に対するオフセットのゼロ調整
  • 単一のアナログ出力
  • プラグ・アンド・プレイ

製品概要

アナログ・デバイセズでは、ADAF1080の評価に関して2つのボード・アーキテクチャを用意しています。

  • EVAL-ADAF1080SDZでは、ADAF1080の優れた性能を活かして、簡単かつ迅速に磁束密度の高精度な計測を行えます。SDP-Bコントローラ・ボードと互換性があります。EVAL-ADAF1080SDZには、高精度磁界センサーであるADAF1080が搭載されています。また、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えているため、迅速に評価を行うことができます。
  • EVAL-ADAF1080-3EBZまたはEVAL-ADAF1080-6EBZは、オンボードの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、複数のADAF1080デバイス、単一のアナログ電圧を出力するための加算アンプを備えています。この評価用ボードには2つのバージョンがあります。EVAL-ADAF1080-3EBZには、費用効果の高い電流測定ソリューションのための3つのセンサーが搭載されており、EVAL-ADAF1080-6EBZには、より高い精度と干渉に対する耐性が必要な場合に向け6つのセンサーが搭載されています。

ADAF1080は、シグナル・コンディショニングを内蔵する短軸、高精度、低磁界センサーです。このデバイスは、低磁界の異方性磁気抵抗(AMR)センサーを備え、内蔵シグナル・コンディショニング・アンプ、ドライバ付きのフリップ・コイル、ドライバ付きのキャリブレーション・コイルを搭載し、磁界を正確に計測することができます。ADAF1080は、電気的なゼロ・オフセット、広い帯域幅、小さな高調波歪み、そして統合化された機能により、低ノイズ、広ダイナミック・レンジの計測を実現します。

はじめに

必要な装置

EVAL-ADAF1080SDZ

  • SDP-Bコントローラ・ボード  
  • USBケーブル(SDP-Bコントローラ・ボードに付属)  
  • 外部のリードバック電子機器および5V電源(オプション)

EVAL-ADAF1080-3EBZまたはEVAL-ADAF1080-6EBZ

  • 5V電源
  • 出力電圧と互換性のあるアクイジション・システム
  • ADAF1080の機能を制御するためのデジタル・ライン(オプション)