製品概要
機能と利点
- ADA4352-2(3mm x 3mmの16ピンLFCSPパッケージに収められた小型、デュアル・チャンネルの完全なPGTIAおよびAFEソリューション)のフル機能評価用ボード
- 迅速なプロトタイピングが可能
- 2ピン・ヘッダーまたはSMAコネクタ経由でPGTIAロジック制御に対応
- ユーザ定義の回路構成に対応(フォトダイオード用の準備など)
- テスト機器と簡単に接続するためのエッジマウントSMAコネクタとテスト・ポイントを装備
製品概要
EVAL-ADA4352-2EBZは、ADA4352-2を評価できるように設計されています。ADA4352-2は3mm x 3mm x 0.75 mmの16ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)に収められた小型、モノリシック、デュアル・チャンネル、高精度のプログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)であり、各チャンネルに4つの電流/電圧ゲイン選択機能を備え、2つのロジック・ピンでチャンネルごとにゲインを設定できます。
EVAL-ADA4352-2EBZは、寸法が2.9インチx 2.25インチの4層プリント回路基板です。図1と図2は、この基板の前面と背面を示しています。この評価用ボードには、ボードを迅速かつ簡単に実行して評価するための主要部品が搭載されています。また、入力段および出力段に抵抗/コンデンサ設置用の空き領域も備えているため、ローパス・フィルタや分圧器など、ユーザ定義の値を持つ部品を回路に取り付けることができます。
この評価用ボードはSMAメス・ソケット・エッジ・マウントを介してアクセス可能で、両方のチャンネルの入力と出力、およびゲイン・スイッチ制御ピンにテスト機器を直接接続できます。また、各チャンネルに未実装のフォトダイオード・スロットも備えているため、迅速なプロトタイピングが可能です。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
ハードウェア
- デジタル・マルチメータ(Agilent 34401A)
- 電源(Agilent E3631)
- 電流源入力用のソース・メータ(Keithley 2400)
- 電圧源入力用の高精度電圧源(Datel DVC-8500)
ケーブルとコンポーネント
- SMA(オス)- BNCコネクタ(オス)ケーブル
- BNCコネクタ(メス)-デュアル・バナナ・プラグ・アダプタ
- バナナ-テスト・クリップ・ケーブル
- SMA 50Ω終端
関連資料
-
EVAL-ADA4352-2EBZ User Guide: User Guide for ADA4352-2 Evaluation Board (Rev. 0)2024/10/04PDF911K