製品概要

機能と利点

  • ADA4097-2用のフル機能の評価ボード
  • プロトタイプを効率的に構築可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • テスト装置やその他の回路への接続を簡略化

製品概要

EVAL-ADA4097-2EBZは、10ピンのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用した、堅牢なOver-The-Top高精度オペアンプADA4097-2を評価します。EVAL-ADA4097-2EBZは、ゲイン1の構成を使用するよう事前設定されたボードです。

EVAL-ADA4097-2EBZの設計により、簡素化された効率的な使用が可能になります。EVAL-ADA4097-2EBZは、入力と出力にエッジマウントされたサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを備えており、テスト機器やその他の回路に効率的に接続できます。入出力に使用する代替オプションとして、バルク・テスト・ポイントも組み込まれています。最適化されたEVAL-ADA4097-2EBZのグランド・プレーン、コンポーネント配置、および電源により、回路の柔軟性とパフォーマンスを最大限に高めることができます。EVAL-ADA4097-2EBZは、表面実装技術(SMT)と、10μFバイパスコンデンサ(C1およびC4)を除く0603ケースサイズのコンポーネントの大部分を組み合わせて使用します。EVAL-ADA4097-2EBZには、さまざまなアプリケーション回路と構成を実装するためのオプションと柔軟性をユーザに提供する、未実装の抵抗パッドとコンデンサ・パッドもあります。

ユーザ・ガイドの図1は、EVAL-ADA4097-2EBZの表側を示し、図2は、EVAL-ADA4097-2EBZの裏側を示しています。

完全な仕様、デバイス操作の詳細、およびアプリケーション回路構成については、ADA4097-2データシートを参照してください。EVAL-ADA4097-2EBZを使用する場合は、ユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • デュアル出力DC電源
  • デュアル・チャンネル信号発生器
  • オシロスコープ
  • バナナ・ジャック - グラバ変換ケーブル
  • BNC – SMA変換ケーブル