製品概要

機能と利点

  • AD9689-2600 用のフル機能評価用ボード。
  • 広帯域バラン駆動入力。
  • 外部電源不要。FMC コネクタからの 12V-1A および 3.3V-3A 電源を使用。
  • ACE を通して単一のソフトウェア・インターフェースでデバイス制御と分析が可能。

製品概要

AD9689-2600EBZ は、14 ビットの 2.6 GSPS デュアル A/D コンバータ(ADC)である AD9689-2600 に対応します。低消費電力、小型、使いやすさを目標に設計されたバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しています。最大 5 GHz のアナログ信号のダイレクト RF サンプリングに対応するように設計されています。この ADC 入力の 3 dB 帯域幅は 9 GHz を超えます。AD9689 は、広い入力帯域幅、高いサンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を小型パッケージで実現できるように最適化されています。

このリファレンス設計は、ADC をさまざまなモードおよび構成で動作させるのに必要なサポート回路をすべて提供します。ADS7-V2EBZ データ・キャプチャ・カードと直接インターフェースするように設計されているので、ユーザはキャプチャされたデータをダウンロードして分析できます。デバイスの制御とその後のデータ分析は、ACE ソフトウェア・パッケージを使って実行可能です。

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ACE Software

ZIP
8.8 MB
ACE plug-in for Board.AD9689 1.2020.6400 [2 12 21]
Plugin for evaluating the AD9689 high-speed ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3369.1491 [7 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード