製品概要

機能と利点

  • AD9671 をテストするためのフル機能評価用ボード
  • USB インターフェースを使用した AD9671 制御用 PC ソフトウェア

製品概要

AD9671EBZ 評価用ボードは、8チャンネルの AD9671 超音波アナログ・フロント・エンド(AFE)デバイスのテストと評価に使用できます。AD9671EBZ 評価用ボードは 8 つの SMA(Subminiature Version A)コネクタ入力を備え、8 チャンネルすべてに接続できます。AD9671EBZ 評価用ボードは HSC-ADC-EVALEZ の FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)のデータ・キャプチャ・ボードに接続し、PC に USB 接続してデータをキャプチャできます。SPIController ソフトウェアを使用して AD9671 を柔軟に構成でき、VisualAnalog® ソフトウェアには強力なデータ・キャプチャ機能や信号解析ツールも搭載されています。

対象となる製品