製品概要

機能と利点

  • AD9213デバイス・ファミリ用のフル機能評価用ボード。
  • 広帯域バラン駆動入力。
  • 外部電源不要。ADS8-V1EBZ FPGAデータ・キャプチャ・カードのFMC+コネクタからの12V-1Aおよび3.3V-3A電源を使用。
  • ACEを通して単一のソフトウェア・インターフェースでデバイス制御と分析が可能。

製品概要

AD9213-10GEBZおよびAD9213-6GEBZは、AD9213の10Gspsおよび6Gspsモデルをサポートします。AD9213は、6.5GHzの入力帯域幅を持つ単一の12ビット、10.25GSPS RF A/Dコンバータ(ADC)です。広い瞬時帯域幅と低いコード誤差率(CER)を必要とする、広いダイナミック・レンジ周波数と時間領域のアプリケーションをサポートするために最適化されています。AD9213は16レーンのJESD204Bインターフェースを備え、最大の帯域幅性能をサポートします。

この予備評価設計により、ADCを様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS8-V1EBZ FPGAデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザーはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。デバイス制御とその後のデータ分析は、ACEソフトウェア・パッケージを使って行えます。

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
54 MB
ACE plug-in for Board.AD9213 1.2022.44200 [11 07 22]
The AD9213 is a single 12-bit, 10.25 GSPS RF analog-to-digital converter (ADC) with a 7 GHz input bandwith.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3311.1463 [4 24 24]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード