製品概要
機能と利点
- ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
- 簡単な設定で単方向動作または双方向動作に変更可能
- 電流検出シャント抵抗の取り付けに対応
- テスト装置への容易な接続
- 入力フィルタと出力フィルタの取り付けに対応
- デカップリングされた電源ライン
製品概要
AD8410AR-EVALZは、AD8410A電流検出アンプの評価を目的として設計されています。これらのボードは、様々な動作モードを簡単に設定し、負荷に柔軟に対応できるように設計されています。このボードには、最大規格サイズ2818のシャント抵抗(R1)をハンダ付けすることができます。
AD8410AR-EVALZは、標準スモール・アウトライン・パッケージ(SOIC_N)にAD8410Aを収容しています。
AD8410Aの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるAD8410Aのデータシートに記載されています。AD8410AR-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD8410Aのデータシートを参照してください。