製品概要
機能と利点
- マルチチャンネル、同時サンプリングAD7383向け、フル機能評価用ボード
- 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
- オンボード電源
- SDP-H1コントローラ・ボード互換
- 制御およびデータ解析用PCソフトウェア
製品概要
EVAL-AD7383FMCZは、AD7383 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。EVAL-AD7383FMCZは、160ウェイのSDPコネクタ(J4)を介してEVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)で制御できます。SDP-H1は、分析/制御/評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由でEVAL-AD7383FMCZを制御します。このソフトウェアは、ACEソフトウェアのページまたはAD7383製品ページからダウンロードできます。
EVAL-AD7383FMCZを使用して、14ビット疑似差動逐次比較レジスタ(SAR)ADCのAD7384を評価できます。AD7383とAD7384では、変換結果をクロックアウトするときのクロック・サイクルの数のみが異なります。これは、デバイスの分解能と関連があります。
AD7383の詳細については、AD7383 のデータシートを参照してください。EVAL-AD7383FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。また、SDP-H1の詳細については、SDP-H1 評価用ボードのページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドについては、ACEソフトウェアのページを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)コントローラ・ボード
- USBケーブル(SDP-H1キットに同梱)
- 12Vの電源アダプタ信号源(SDP-H1キットに同梱)
- Windows Vista SP2(32ビット/64ビット)、Windows 7 SP1(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)を搭載する、USB2.0ポートを備えたパソコン
必要な資料
- AD7383データシート
必要なソフトウェア
- ACEソフトウェア
- AD738x ACEプラグイン(ACEソフトウェアで提供)