製品概要

機能と利点

  • 8チャンネル12ビットのADCおよびDAC
  • DAC、ADC、GPIOへの設定可変出力
  • FPGAプラットフォームおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品概要

PMODに対応したこの評価/プロトタイピング・ボードは、リファレンスとSPIインターフェース内蔵の柔軟な8チャンネル、12ビット、可変設定ADC/DAC/GPIO用のPMODモジュールです。このボードは、フル機能製品評価用ボードに対するロー・コストの代替手段として機能するもので、端子ブロック接続機能を備え、外部のシグナル・コンディショニングは不要です。電気的接続と物理的接続を直接行うことができるため、ハードウェアおよびソフトウェアをすぐに使用でき、ソリューション開発に役立てることができます。

SPI PMODペリフェラル・コネクタは、多くのMCUまたはFPGA開発ボードにも備わっているため、EVAL-AD5592R-PMDZはこれらのシステムに直接接続できます。プロトタイピングを行う場合、このボードは、以下に示すアナログ・デバイセズのコードを使用してADICUP3029開発プラットフォームと共に使用します。また、ユーザ独自のコードをカスタマイズできます。

ハードウェア (1)

開発 プラットフォーム