製品概要

機能と利点

  • AD5040/AD5060、AD5061、または AD5062 用のフル機能の評価用ボード
  • オンボード・リファレンス
  • さまざまなリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズの EVAL-SDP-CB1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせての PC 制御

製品概要

評価用ボードは、AD5040/AD5060、AD5061、または AD5062 のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮します。AD5040/AD5060、AD5061、および AD5062 は 2.7 V ~ 5.5 V の単電源で動作します。ADR444 は、4.096 V のリファレンス・ソースとしてオンボードで提供されます。


AD5040/AD5060、AD5061、および AD5062 の完全なデータについては、該当するデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド UG-923 とこれらのデータシートを参照してください。


評価用ボードは SDP ボードを介して PC の USB ポートに接続します。評価用ボードに付属のソフトウェアによって、AD5040/AD5060、AD5061、または AD5062 をプログラミングできます。


評価用ボードは、EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP コントローラ・ボード(SDP-B)と互換性があります。

対象となる製品

パッケージの内容


  • EVAL-AD5040SDZ、EVAL-AD5060SDZ、EVAL-AD5061SDZ、および EVAL-AD5062SDZ 評価用ボード
  • CD の内容:
    • 自動インストール式評価ソフトウェア。ボードを制御して、デバイスのすべての機能を実行できます。
    • 電子版の EVAL-AD5040SDZ/ EVAL-AD5060SDZ/EVAL-AD5061SDZ/EVAL-AD5062SDZ ユーザー・ガイド