製品概要

機能と利点

  • 内蔵の電圧リファレンス、クロック源、およびADCドライバ
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
  • 設定およびデータ解析(時間領域および周波数領域)のためのACE PCソフトウェア
  • 市販の他のコントローラ・ボードに適合

製品概要

EVAL-AD4630-24FMCZ評価用ボードにより、AD4630ファミリの24ビットの高精度逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)の迅速で容易な評価が可能です。

AD4630-24 は、低消費電力、24ビット、2チャンネル、24ビット精度のSAR ADCで、1チャンネルあたり最大2MSPSをサポートしています。この評価用ボードは、AD4630-24の性能を実証し、様々なシステム・アプリケーション向けに設定しやすいアナログ・フロント・エンド(AFE)を提供します。

EVAL-AD4630-24FMCZ評価用ボードは、Digilent ZedBoardと一緒に使用するように設計されています。ZedBoardはデータ・キャプチャやバッファリングの制御に使用されます。この評価用ボードを、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)のロー・ピン・カウント(LPC)コネクタを介してZedBoardボードに接続します。ZedBoardが提供するXilinx Zynq7000 SoCは、プログラマブルFPGAファブリックと2個のプロセッサ・コアを備えています。ZedBoardとPCはUSBケーブルで接続します。

アプリケーション

  • ATE(自動試験装置)
  • デジタル制御ループ
  • 医療用計測機器
  • 地震計測
  • 半導体製造
  • 科学計測

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-AD4630-24FMCZ評価用ボード
  • システム・ボード起動ソフトウェアとLinux OS搭載のMicro-SDメモリ・カード(アダプタ付属)
  • オプション - ZedBoard(システム・コントローラ・ボード)

はじめに

必要な装置

  • Windows 7またはWindows 10オペレーティング・システムを搭載しているPC
  • Digilent ZedBoardと12Vアダプタ電源
  • 高精度信号源
  • SMAケーブル(評価ボードへの入力)
  • 推奨 - テスト信号周波数に合わせて調整したバンドパス・フィルタ。


クイック・スタート・ガイド

  1. ACEソフトウェアをACEからダウンロードしてインストールします。Windows 7以降を搭載しているPCが必要です。
  2. EVAL-AD4630-24-FMCZボードを、FMCコネクタを使用してZedBoardにしっかりと接続します。 
  3. EVAL-AD4630-24FMCZに付属するSDカードを、ZedBoardのSDカード・スロットに挿入します。
  4. ZedBoardのUSB OTGポート(PMODコネクタJE1の隣)をmicro-USBケーブルでPCに接続します。
  5. 12V電源アダプタをZedBoardに接続し、ZedBoardの電源スイッチ(SW8)をオン位置にスライドさせます。
  6. ZedBoardで電源を示す緑色のLED(LD13)と完了を示す青色のLED(LD12)が点灯していることを確認します。 
  7. ZedBoardで赤色のLED(LD7)が点滅するまで待機します。 
  8. Windowsの[スタート]メニューにあるアナログ・デバイセズのサブフォルダから、ACEソフトウェアを立ち上げます。

推奨システム動作環境

Windows 7以降を搭載しているPCが必要です。

ソフトウェア

デバイス・ドライバ

評価用ソフトウェア

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

ACE Software

ZIP
68 MB
ACE plug-in for Board.AD4630IIO 1.2025.1721215 [7 08 25]
The Board.AD4630IIO plug in supports the EVAL-AD4630-24/16FMCZ and EVAL-AD4030-24FMCZ boards. The AD4630-24/16 is a 24/16-Bit, 2.0 MSPS, Dual Channel Precision SAR ADC. AD4030-24, 24-Bit, 2.0 MSPS, Single Channel Precision SAR ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.