製品概要

機能と利点

  • AD45335 用のフル機能評価用ボード
  • 内蔵リファレンス
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CS1Z またはEVALSDP-CB1Z )と組み合わせてのPC制御
  • 電圧出力制御用PCソフトウェア

製品概要

EVAL-AD45335SDZは、EVALAD45335SDZのすべての機能を簡単に評価することができるフル機能評価用ボードです。EVAL-AD45335SDZは、高電圧出力アンプを内蔵する32チャンネル、14ビット、高電圧出力のdenseDAC®です。

AD45335の出力電圧範囲は、REF_INピンを使用してプログラムできます。出力範囲は、REF_IN = 1Vのときは0V~50V、REF_IN = 4Vのときは0V~200Vです。各アンプは150μAの電流を供給できます。REF_INは、AD45335上で内部的にバッファされ、安定したリファレンス源から駆動する必要があります。

書込みは、選択したD/Aコンバータ(DAC)レジスタに対し、3線式インターフェースを使用して行われます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は最大30MHzのクロック・レートで動作し、デジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)やマイクロコントローラのインターフェース規格と互換性があります。

EVAL-SDP-CS1Z またはEVAL-SDP-CB1Z ボードを使用すると、PCからEVAL-AD45335SDZソフトウェアを使用し、USBポート経由でEVALAD45335SDZを制御できます。

EVAL-AD45335SDZには、60Vと5Vの外部電源が必要です。内蔵部品には、REF198という4.096V、高精度マイクロパワー、低ドロップアウトの低電圧リファレンスが含まれます。

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • EVAL-SDP-CS1ZまたはEVAL-SDP-CB1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム
  • 5V電源
  • 60V電源
  • Windows® XP SP2、Windows® Vista、またはWindows® 7を実行しているPC(USB 2.0ポート付き)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
128 KB
ACE plug-in for Board.AD45335 1.2023.43100 [1 23 24]
The Board.AD45335 plug in supports the EVAL-AD45335SDZ evaluation board. The AD45335 is a 32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50 V to 200 V.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.