製品概要

機能と利点

  • AD4129-8のフル機能評価用ボード
  • アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CK1Z)と組み合わせてのPC制御
  • 制御およびデータ分析(時間領域)用PCソフトウェア
  • スタンドアロン機能

製品概要

EVAL-AD4129-8WARDZ評価用キットには、16ビット、超低消費電力、低ノイズのA/Dコンバータ(ADC)であるAD4129-8が搭載されています。

EVAL-AD4129-8WARDZボードは、EVAL-SDP-CK1Zマザーボードを介してPCのUSBポートに接続されます。PC経由の5V USB電源が3.3Vにレギュレーションされ、AD4129-8に給電して必要なすべての部品をサポートするために使用されます。

AD4129-8 ACEプラグインでは、AD4129-8デバイス・レジスタ機能を詳細に設定できます。また、ADC性能評価に役立つDC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、関連するノイズ分析として提供します。

EVAL-AD4129-8WARDZは、AD4129-8 ADCの機能を評価するための評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USBからEVAL-SDP-CK1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してAD4129-8を制御します。

AD4129-8の全仕様は、この製品のデータシートに記載されています。EVAL-AD4129-8WARDZ評価用ボードを扱う際には、このユーザ・ガイドと併せてAD4129-8のデータシートを参照してください。

はじめに

オンライン・リソース

  • 必要な資料
  • AD4129-8データシート
  • EVAL-AD4129-8WARDZユーザ・ガイド
  • 必要なソフトウェア
  • AD4129-8 ACEプラグイン

必要な装置

  • EVAL-AD4129-8WARDZ評価用ボード
  • EVAL-SDP-CK1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム
  • DC信号源
  • USBケーブル
  • USB 2.0ポートを備えたMicrosoft Windows搭載PC

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
23 MB
ACE plug-in for Board.AD4130 1.2023.8300 [6 07 24]
The AD4130 Plugin currently supports the EV-AD4130(W)ASDZ, EV-AD4130(W)ARDZ, EVAL-AD4129-8WARDZ and EVAL-AD4131-8WARDZ boards. The AD4130 is a ultra-low power, 8-Channel, 24-bit ADC with Integrated Analog Front End and FIFO. The AD4131 is a ultra-low power, 8-Channel, 16-bit ADC with Integrated Analog Front End and FIFO. The AD4129 is a ultra-low power, 8-Channel, 16-bit ADC with Integrated Analog Front End.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3369.1491 [7 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.