製品概要

機能と利点

  • 電圧リファレンス、クロック源、およびADCドライバを内蔵
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
  • 設定およびデータ解析(時間領域および周波数領域)のためのACE PCソフトウェア
  • 他の市販コントローラ・ボードに適合

製品概要

EVAL-AD4030-24FMCZ評価ボードを使用すると、24ビット精度の逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)のAD4030ファミリをすばやく簡単に評価できます。

AD4030-24 は、最大2MSPSに対応可能な低消費電力の24ビット精度SAR ADCです。この評価用ボードは、AD4030-24の性能を実証し、様々なシステム・アプリケーション向けに設定可能なアナログ・フロント・エンド(AFE)を提供します。

EVAL-AD4030-24FMCZ評価用ボードは、Digilent ZedBoardを使用するよう設計されています。ZedBoardはデータ・キャプチャやバッファリングの制御に使用されます。この評価用ボードは、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)のロー・ピン・カウント(LPC)コネクタを介してZedBoardボードに接続されます。ZedBoardは、プログラマブルなFPGAファブリックと2個のプロセッサ・コアを備えたXilinx Zynq7000 SoCをホストしています。ZedBoardとPCはUSBケーブルで接続します。

評価用ボードには以下が含まれます。

  • 高精度のバッファリングされたバンド・ギャップ5Vリファレンス(LTC6655)。
  • AD4030-24のシグナル・コンディショニングとドライブを行うアナログ・フロント・エンド(AFE)。AFEは、デュアル・バッファ構成のADA4896-2、または完全差動アンプのADA4945-1のいずれかを使用するように構成できます。
  • FPGAおよびADCのリファレンス・クロックを提供するオプションの100MHzクロック源。
  • FMCコネクタを介してZedBoardから供給される12Vの電源から必要なすべての電圧レールを供給するフル機能電源ソリューション。

これらの製品の詳細な説明は、それぞれのデータシートに記載されており、評価ボードを使用する際にはこのデータシートを参照する必要があります。

アプリケーション

  • ATE(自動試験装置)
  • デジタル制御ループ
  • 医療用計測機器
  • 地震計測
  • 半導体製造
  • 科学計測

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-AD4030-24FMCZ 評価用ボード
  • システム・ボード起動ソフトウェアとLinux OS搭載のMicro-SDメモリ・カード(アダプタ付属)
  • オプション - ZedBoard(システム・コントローラ・ボード)

はじめに

必要な装置

  • Windows 7またはWindows 10オペレーティング・システムを搭載しているPC
  • Digilent ZedBoardと12Vアダプタ電源
  • 高精度信号源
  • SMAケーブル(評価ボードへの入力)
  • 推奨 - テスト信号周波数に合わせて調整したバンドパス・フィルタ。

 
クイック・スタート・ガイド

  1. ACEソフトウェアをACEからダウンロードしてインストールします。Windows 7以降を搭載しているPCが必要です。
  2. EVAL-AD4030-24-FMCZボードとZedBoardをFMCコネクタを介してしっかりと接続します。 
  3. EVAL-AD4030-24FMCZに付属のSDカードをZedBoardのSDカードスロットに挿入します。
  4. ZedBoardのUSB OTGポート(PMODコネクタJE1の隣)をmicro-USBケーブルでPCに接続します。
  5. 12ボルトの電源アダプターをZedBoardに接続し、ZedBoardのPOWERスイッチ(SW8)をONの位置にスライドさせます。
  6. ZedBoardの緑色のPOWERLED(LD13)と青色のDone LED(LD12)が点灯することを確認します。
  7. ZedBoardの赤いLED(LD7)が点滅し始めるのを待ちます。
  8. Windowsの[スタート]メニューからACEソフトウェアを起動します。

ソフトウェア

デバイス・ドライバ

評価用ソフトウェア

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

ACE Software

ZIP
68 MB
ACE plug-in for Board.AD4630IIO 1.2025.1721215 [7 08 25]
The Board.AD4630IIO plug in supports the EVAL-AD4630-24/16FMCZ and EVAL-AD4030-24FMCZ boards. The AD4630-24/16 is a 24/16-Bit, 2.0 MSPS, Dual Channel Precision SAR ADC. AD4030-24, 24-Bit, 2.0 MSPS, Single Channel Precision SAR ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.