製品概要

機能と利点

  • AD3305(10BASE-T1S E2B RCPリモート・ノード)用のフル機能評価用ボード
  • アナログ・デバイセズのE2Bリモート・コントロール・プロトコル(RCP)を搭載した10Mbps短距離シングルペア・イーサネット物理層トランシーバ
    • 半二重ポイントtoポイント・リンク・セグメント
    • 半二重マルチドロップ・ミキシング・セグメント
    • 設定可能なオンボード50Ω 10BASE-T1Sバス終端
    • 物理層衝突回避(PLCA)
  • 電源電圧:12V~48V、オンボード電圧レギュレータ
  • 2.54mmコネクタを介したブレークアウト信号入出力
  • GPIO LEDとGPIOプッシュボタン
  • INOVA Semiconductors製のISELEDおよびILaSインターフェースに対応(詳細についてはアナログ・デバイセズの担当者にお問い合わせください)

製品概要

アナログ・デバイセズが提供するAD3305 E2B RCP評価用キットは、アナログ・デバイセズのE2Bリモート・コントロール・プロトコル(RCP)テクノロジの円滑なデモンストレーションと柔軟な評価を可能にします。AD3305 EVALプラットフォームは、コントローラ・ノードとAD3305リモート・エッジ・ノード間の10Mbps半二重自動車通信用のシステム・ソリューションを提供します。各リモート・ノード上で、柔軟なインターフェースの構成と実装が可能です。リモート・ノードは、E2Bソフトウェア・アプリケーションが実行されるマイクロコントローラまたはホストPC上のコントローラ・ノードから制御されます。アナログ・デバイセズの評価用グラフィカル・ユーザ・インターフェース・ソフトウェアであるEdgeStudioは、E2Bネットワークの構築やE2Bアプリケーションの試験用にホストPC上で使用されます。EdgeStudio GUIを使用すると、E2Bネットワークをグラフィカルに構築し、様々なE2Bノードを構成することができます。また、GUIをコントローラとして使用してE2Bネットワークを評価したり、ネットワーク構成をエクスポートしてマイクロコントローラー・アプリケーションで使用したりすることも可能です。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト 

対象となる製品