製品概要
機能と利点
- 10BASE-T1S AD3300 MAC-PHYボード用のフル機能評価用キット
- MACインターフェースおよびOPEN Alliance SPIインターフェース内蔵の10Mbps短距離シングルペア・イーサネット物理層トランシーバ
- 半二重ポイントtoポイント・リンク・セグメント
- 半二重マルチドロップ・ミキシング・セグメント
- 設定可能なオンボード50Ω 10BASE-T1Sバス終端
- 物理層衝突回避(PLCA)
- 電源電圧:12V~48V、オンボード電圧レギュレータ
- AD330X ST F722ZE/F746ZGアダプタ・ボード
- NUCLEO-144 STM32F756ZG評価用ボード
製品概要
アナログ・デバイセズが提供するAD3300評価用キットは、MACとOPEN Alliance SPI(OASPI)インターフェースおよびE2Bリモート・コントロール・プロトコル(RCP)テクノロジを搭載し、アナログ・デバイセズ製のIEEE 802.3-2022 10BASE-T1S PHYの円滑なデモンストレーションと柔軟な評価を可能にします。AD3300評価プラットフォームは、10Mbps半二重自動車通信用のシステム・ソリューションを提供します。このプラットフォームは、AD3300評価用ボード、STM32 Nucleoマイクロコントローラ・ボード、および両者を接続してOA-SPI経由で通信するためのアダプタ・ボードで構成されています。このキットは、10BASE-T1Sネットワーク内でE2Bリモート・ノードのコントローラ・ノードとして機能し、STM32マイクロコントローラ上でE2Bソフトウェア・アプリケーションが実行される環境で使用可能です。
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト