製品概要

機能と利点

  • マキシムのSHA-1製品を使用するアプリケーション用の完全な開発システム
  • スタータキットボードにマキシムのDS2460、DS2482-100、DS28CN01、およびDS28E01デバイスを搭載し迅速な開発を実現
  • 拡張ポートによって、その他/将来のマキシムSHA-1認証用ICをサポート
  • PIC18F4550 µCとXilinx XC3S400A FPGAによる組込みホスト開発オプションをサポート
  • RS-232およびUSB 2.0によるPC接続
  • シングルリボンケーブルでJTAGコネクタをXilinxプラットフォームに結合
  • FPGA用の120ピン拡張ポート
  • PIC18F4550用のインサーキットデバッガポート
  • PIC18F4550周辺装置用の40ピン拡張ポート
  • I²Cおよび1-Wireバス用の拡張ポート
  • µCまたはFPGAをI²Cマスターとしてジャンパ設定可能
  • µC、FPGA、DS2482-100、または外付け1-Wireバスマスターをジャンパ設定可能
  • 6つの汎用プッシュボタンおよびインジケータLED
  • パワーおよびFPGAの負荷完了を示すLEDインジケータ
  • NDAによる無料の評価ソフトウェアが入手可能

製品概要

このセキュア認証スタータキットは、マキシムのSHA-1ベースのセキュア認証製品を使用する組込みアプリケーションの開発、ラボ試験、および検証用の高度なプログラムが可能なハードウェア/ソフトウェアシステムです。このシステムは、ホスト側のSHA-1計算と、マキシムの1-Wire®やI²CベースのSHA-1スレーブICとの関連するホスト通信の両方を検証および開発するための多数のオプションをサポートしています。ホストSHA-1計算の開発については、マキシムのDS2460による固定関数処理、MicrochipのPIC18F4550によるマイクロコントローラ(FC)ベース、およびXilinx Spartan®-3A XC3S400A FPGAとともに使用されるマキシムが開発したSHA-1 Verilog実装(DSSHA1)など、多数のオプションがサポートされています。同様に、マキシムのSHA-1スレーブとのホストインタフェースの開発能力についても、I²C-1-WireラインドライバのMaxim DS2482-100、PIC18F4550による1-Wire波形のソフトウェア生成、およびXilinx FPGAによるVerilog実装(DS1WM)など、多数のオプションがサポートされています。このEVキットは、スタンドアロンで使用することも、RS-232またはUSBインタフェースを介してPCで制御することもできます。マイクロコントローラソフトウェアをインストールし、インサーキットデバッガポートを介して試験することができます。JTAGポートを使用し、標準Xilinx開発ツールからFPGAプログラミングを変更することができます。拡張ポート(マイクロコントローラの場合は40ピン、FPGAの場合は120ピン)によって、このボードを複雑な設計用の開発プラットフォームにすることもできます。
無料のソフトウェア/ファームウェアが入手可能です。請求先:https://support.maximintegrated.com/1-Wire (English only)

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置の識別
  • 機器登録およびライセンス管理
  • 医療用センサ認証および較正
  • ネットワークノード識別
  • プリント回路基板におけるユニークなシリアル化
  • プリンタカートリッジ設定および監視
  • システムの知的所有権保護