製品概要

機能と利点

  • 検証済みハードウェア設計によるMxTNI™ランタイム環境を収容(DSTINIm400)
  • 10/100 Ethernetインタフェースは標準ネットワークと直接接続
  • 3個のハードウェアシリアルポート
  • 1個のTTLレベルコネクタ
  • 2個のRS-232レベルコネクタ
  • 1-Wire®ネットワークマスタを内蔵
  • ハードウェアCAN2.0Bポート
  • I²CおよびSPIポートをソフトウェアサポート
  • リアルタイムクロック(RTC)によって重要なトランザクションの時刻/日付を記録
  • アプリケーション保管用の1MBのフラッシュROM
  • データ保管用の1MBのNV SRAM
  • 5V電源(センターポジティブ)

製品概要

DS80C400の評価キット(EVキット)は、ネットワークマイクロコントローラDS80C400の機能を簡便に評価可能な実証済みのプラットフォームです。このキットには、ネットワークマイクロコントローラDS80C400に基づく全機能内蔵/試験済みリファレンス設計であるDSTINIm400評価モジュールがあります。また、このキットはDSTINIs400ソケットボードも含み、このボードはDSTINIm400評価モジュールを収容するために設計されたマザーボードとして機能します。

評価キットの内容

  • DSTINIm400*リファレンスボード
  • DSTINIs400*ソケットボード
  • DS80C400ソフトウェアCD-ROM
  • クイックスタートガイド
  • 9ピンシリアルケーブル
  • Ethernetケーブル

アプリケーション

  • アナログモデム
  • 自動メータ読取り器/900MHz-ISM
  • 自動現金払出し機システム
  • データコンバータ(シリアルからイーサネット、CANからイーサネット)
  • 環境監視
  • ホーム/オフィスオートメーション
  • 産業用制御およびオートメーション
  • ネットワークセンサー
  • ポータブルPOS機器
  • 遠隔情報収集機
  • セキュリティシステム
  • トランザクション/支払機
  • 販売機