製品概要

機能と利点

  • DS33Z44のイーサネットトランスポートチップセットの主要機能を検証
  • 2つのリソースカードを搭載:T1/E1 SCTのDS21458を内蔵するカードと、T3/E3 SCTのDS3174、トランス、BNC/RJ48ネットワークコネクタ、および終端を内蔵するカード
  • ハードウェアおよびソフトウェアモードをサポート
  • 搭載されたMMC2107プロセッサとChipViewソフトウェアによって、DS33Z44のレジスタセットにポイントアンドクリックでアクセス可能
  • 外部データのソース/シンク用にすべてのDS33Z44インタフェース端子に容易にアクセス可能
  • ロスオブシグナル、キューオーバフロー、イーサネットリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示するLED
  • 読みやすいシルクスクリーンラベルによって全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別

製品概要

DS33Z44デザインキットは、シリアルリンクによるEthernetトランスポートデバイスのDS33Z44用の使いやすい評価ボードです。DS33Z44DKは、シリアルリンク用のリソースカードとともに使用するように設計されています。シリアルリンクリソースカードは、トランシーバ、トランス、およびネットワーク接続を内蔵しています。ダラスのChipViewソフトウェアがこのデザインキットに付属しているため、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。搭載されたLEDは、受信信号のロスオブシグナル、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。

アプリケーション

  • T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL、またはHDSL2/4でのイーサネット伝送
  • LAN拡張
  • トランスペアレントなLANサービス