製品概要
機能と利点
- DS33X11のEthernetトランスポートチップセットの主要機能を検証
- T1/E1 SCTのDS26521、T3/E3 SCTのDS3170、トランス、BNC、およびRJ48ネットワークコネクタ/終端を搭載
- 10/100およびギガビットモード対応のEthernet PHYを搭載
- ハードウェアおよびソフトウェアモードをサポート
- 搭載されたMMC2107プロセッサおよびChipViewソフトウェアによってDS33X11、DS26528、DS3170、およびPHYのレジスタにポイントアンドクリックアクセス可能
- 外部データのソース/シンク用にすべてのDS33X11インタフェース端子に容易にアクセス可能
- ロスオブシグナル、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示するLED
- 読みやすいシルクスクリーンラベルによって、あらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
製品概要
DS33X11のデモキット(DK)は、Ethernet over PDHデバイスのDS33X11用の使いやすい評価ボードです。このデモキットは、T3/E3またはT1/E1シリアルリンクのオプションを備えています。すべてのPDHリンクは、ラインインタフェース、トランス、およびネットワーク接続を完備しています。マキシムのChipViewソフトウェアがこのデモキットに同梱されているため、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。搭載されたLEDは、受信のロスオブシグナル、キューオーバーフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。
関連資料
-
DS33X11DK: Demo Kit for the DS33X11 Data Sheet (Rev. 0)2008/03/25PDF659K