製品概要

機能と利点

  • Ethernet伝送チップセットのDS33M33の主な機能を検証
  • 10/100およびGigabitモードをサポートするEthernet PHYを搭載
  • SONET/SDHインタフェース用の光SFPモジュールを搭載
  • ネットワークコネクタ、トランス、および終端による容易な接続性
  • 入念に検討されたレイアウトによりシグナルインテグリティを提供
  • オンボードのプロセッサおよびChipViewソフトウェアによってDS33M33およびDS3154のレジスタセットのポイントアンドクリックアクセスが可能
  • ソフトウェア制御(レジスタマップ済み)の設定スイッチがクロックおよび信号経路を簡素化
  • すべてのシステムサイドおよびオーバーヘッド端子は、外部データソース/シンク用に簡単に利用可能
  • GPIO端子設定のLEDがステータスを表示
  • 読みやすいシルクスリーンラベルによって、すべてのコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関連する信号を識別

製品概要

DS33M33のデモキット(DK)は、DS33M33およびDS33M33のEthernet over SONET/SDHデバイスのための使い勝手の良い評価ボードです。デモキットにはT3またはE3のオプションがあります。T3E3リンクは、ラインインタフェース、トランス、およびネットワーク接続も完備しています。デモキットにはマキシムのChipViewソフトウェアが提供されており、Windows®ベースのPCからコンフィギュレーションおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスが可能となります。オンボードのLEDは、受信ロスオブシグナル、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。