製品概要

機能と利点

  • 最大の信号完全性を得るためにDS3254を半田付け
  • 4個すべてのLIU用のBNCコネクタ、トランス、および終端受動素子を搭載
  • アナログ信号経路の綿密なレイアウト
  • 外部データソース/シンクまたは外部リモートループバック用に機器側コネクタ
  • DS3およびE3用水晶発振器を搭載
  • デバイスの完全制御のためにDS3254をCPUバス動作用に設定
  • 搭載されたダラスのマイクロコントローラと同梱ソフトウェアによってDS3254のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • 割込み、ロスオブシグナル、送信ドライバモニタ、およびPRBS同期用の複数のLED
  • VDDおよびGND用のバナナジャックは実験室の電源使用に対応
  • 独立したDS3254のVDDによってIDDの測定が可能
  • わかりやすいシルクスクリーンラベルによってあらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
  • 製品概要

    DS3254DKは、クワッドDS3/E3/STS-1 LIUのDS3254用の使いやすい評価キットです。表面実装されたDS3254とアナログ信号トレースの綿密なレイアウトによって、DS3254の送受信機能を検証するために最大の信号完全性が提供されます。搭載された8051互換のダラスのマイクロコントローラと同梱ソフトウェアによって、PCから設定レジスタおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。搭載された複数のLEDは、すべての4つのポートの割込み、ロスオブシグナル、送信ドライバモニタ、およびPRBS同期ステータスを表示します。このボードは、ライン側の送信および受信差動ペア用のBNCコネクタ、およびフレーマインタフェース信号用の50ピンコネクタを備えています。すべてのLEDおよびコネクタは、対応する信号を識別するためにシルクスクリーンで明確にラベル表示されています。

    アプリケーション

    • アクセスコンセントレータ
    • ATMおよびフレームリレー装置
    • CSU/DSU
    • デジタルクロスコネクト
    • DSLAM
    • PBX
    • ルータ/スイッチ
    • SONET/SDHおよびPDHマルチプレクサ