製品概要
機能と利点
製品概要
DS3184DKは、DS3184用の使用を容易にするデモキットです。表面実装されたDS3184とアナログ信号配線の綿密なレイアウトによって、信号完全性が最大化され、DS3184の送受信機能を検証することができます。搭載されたダラス8051互換マイクロコントローラと同梱ソフトウェアによって、パソコンからコンフィギュレーションレジスタおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。4個すべてのポートの各種アラーム状態を表示するために、ボードに搭載した汎用LEDを容易に構成することができます。このボードは、ライン側の送信および受信差動ペア用の8個のBNCコネクタ、システムインタフェース信号用の2個の140ピンコネクタ、およびオーバヘッド機能をサポートする2個のFPGAを備えています。すべてのLEDおよびコネクタは、関連信号を識別するためにシルクスクリーンで明確にラベル表示されています。
デモキットの構成要素
- DS3184DKボード
- CD-ROM
- ChipViewソフトウェア
- DS3184の定義ファイル
- DS3184DKのデータシート
- DS3184のデータシート
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- PBX
- SONET/SDHマルチプレクサ
- 試験装置