製品概要
機能と利点
- 完全なEVシステム:
- 5つのDS28EL25 IC (TDFN-EPパッケージ)
- 1つのUSB-I2Cモジュール(DS9400#):PC接続を提供
- 1-WireインタフェースとSHA-256コプロセッサを提供するDS2465のEVボード
- TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9120Q+)が簡便なチップ評価を提供
- USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
- 仮想PC COMポートとしてエミュレート
- Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
- 標準USBケーブルインタフェース
- I2Cホストインタフェースが400kHzのI2C通信速度をサポート
- EVボードは使いやすいオンボードテストポイントを内蔵
- 評価ソフトウェアは要請に応じて提供
製品概要
DS28EL25の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証ICのDS28EL25の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、DS2465のEVボード、TDFN DS28EL25用の評価ソケットボードのDS9120Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28EL25サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、このEVシステムのデータシートに記載されています。これは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120Q+、DS2465のEVボード、およびDS9400#サブコンポーネントは、評価システム以外の形では直販されず、これらのコンポーネント専用のデータシートは存在しません。