製品概要

機能と利点

  • DeepCover®セキュアChipDNA 1-Wire認証用ICのDS28E39の機能を実証
  • DeepCoverセキュアコプロセッサのDS2476の機能を実証
  • DS28E39およびDS2476に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアは請求に応じて提供

製品概要

DS28E39の評価システム(EVシステム)は、DS28E39の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28E39/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E39およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証コントローラ
  • IoTノード暗号保護
  • パラメータ
  • ファームウェアおよび/またはシステムのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストの暗号鍵のセキュアストレージ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発