製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 機能完備の評価システム
- 使いやすいテストポイント内蔵
- 容易な設定
- PC接続機能を装備
- 無償ダウンロード可能な評価ソフトウェアを提供
製品概要
DS28DG02の評価システム(EVシステム)は、評価ボード(EVボード)とマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールで構成されています。EVボードは、コマンドモジュール用のドーターカードです。PCとの接続機能がキットに装備されており、無償の評価ソフトウェアをフルデータシートの「サポートリソース」の項に記載されたウェブページからダウンロードすることができます。DS28DG02は、ミックスドシグナルメモリデバイスです。このデバイスは、PIO、リアルタイムクロック(RTC)、リセット、バッテリモニタ、ウォッチドッグの各機能のほか、2Kb EEPROMメモリも搭載しています。このデバイスとの通信は、業界標準のSPI™ (Serial Peripheral Interface)インタフェースを通じて行います。評価ソフトウェアは、32ビットWindows Vista®、XP、2000、および98SEのオペレーティングシステムで動作し、DS28DG02の各種機能を実行するための使いやすいユーザインタフェースを提供します。
アプリケーション
- 資産トラッキングシステム
- ブロードバンドアクセスネットワーク装置
- ホルター心臓モニタ
- ホーム照明制御システム
- 患者監視装置
- RAIDシステム
- サーバ
- ワイヤレス基地局
関連資料
-
DS28DG02EVKIT: DS28DG02の評価ボード/評価システム Data Sheet (Rev. 0)2008/01/17PDF6M