製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 便利なテストポイントをボードに搭載
  • 完全実装済み
  • 評価ソフトウェアをダウンロード可能

製品概要

DS28CZ04の評価システム(EVシステム)は、DS28CZ04の評価ボード(EVボード)とマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールから構成されています。DS28CZ04は、業界標準のI²CおよびSMBus™インタフェースを使用する4つの不揮発性プログラマブルI/Oピン(PIO)を備えた4Kb EEPROMです。メモリは、256バイトの2個のセグメントから構成されています。各PIOラインを入力または出力として構成することができます。出力として設定されたPIOのパワーオン状態は、不揮発性メモリに保存されます。評価ソフトウェアはWindows® XPまたはWindows 2000のオペレーティングシステム(OS)上で動作し、DS28CZ04の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを提供します。

PCによるDS28CZ04の評価用完全EVシステムについてはDS28CZ04EVKITをご注文ください。

アプリケーション

  • RAIDシステム
  • サーバ