製品概要

機能と利点

  • 容易な設定
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全な評価システム
  • PC接続性あり
  • 無償評価ソフトウェア入手可能

製品概要

DS28CN01の評価システム(EV system)は評価ボード(EVボード)を含む単一評価キット(EV)キットとマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールから構成されています。DS28CN01は1024ビットのEEPROMと、FIPS (Federal Information Publications) 180-1/180-2およびISO/IEC 10118-3セキュアハッシュアルゴリズム(SHA-1)で実装されたチャレンジアンドレスポンスの認証セキュリティを組み合わせています。メモリは各32バイトの4ページから成ります。データコピー保護およびEPROMエミュレーション機能が各メモリページで対応されています。各DS28CN01は保証済みの固有の、出荷時設定された64ビットの登録番号を備えています。このEVキットは完全なハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供し、DS28CN01の全機能を実行します。評価ソフトウェアはWindows® XP/Vista 32/2000/98SEのオペレーティングシステムで動作し、DS28CN01の機能を動作させるための容易なユーザインタフェースを提供します。

フルデータシートの「Figure 1 (図1)」にスタンドアロンEVボードを、「Figure 2 (図2)」にコマンドモジュールに接続されたEVボードを示します。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置の識別
  • 機器登録およびライセンス管理
  • 医療用センサ認証および較正
  • ネットワークノード識別
  • プリント回路基板におけるユニークなシリアル化
  • プリンタカートリッジ設定および監視
  • システムの知的所有権保護