製品概要

機能と利点

  • DeepCover® ECDSA認証用ICのDS28C39の機能を実証
  • DeepCoverセキュアコプロセッサのDS2476の機能を実証
  • DS28C39およびDS2476に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにI2C通信をログに記録
  • I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • I2C動作電圧:3.3V ±10%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアは請求に応じて提供

製品概要

DS28C39の評価システム(EVシステム)は、DS28C39の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28C39/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、評価用TDFNソケットボードのDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28C39およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 医療用センサーおよび器具の認証
  • IoTノード認証
  • ペリフェラル認証
  • プリンタカートリッジの識別および認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • 使用に制限のある消耗品の安全な管理

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発