製品概要
機能と利点
- DS28C36 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
- DS2476 DeepCoverセキュアコプロセッサの機能を実証
- I2C通信のログによって、ファームウェア設計者のDS2476およびDS28C36の理解を支援
- I2C-USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB 2.0規格に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット
- 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DS28C36の評価システム(EVシステム)は、DS28C36とDS2476の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28C36/DS2476、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステム(64および32ビットバージョン)で動作します。このEVシステムは、DS28C36およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DS28C36EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/03ZIP305K