製品概要
機能と利点
- スタンドアロン残量ゲージのDS2782の以下の性能を検証
- Li+ (リチウムイオン)セルの残容量の推定
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流積算
- 温度測定
- 情報保存
- 識別
- Windows® XP以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース
製品概要
DS2782の評価キット(EVキット)は、スタンドアロン残量ゲージのDS2782の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。
DS2782のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2782のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータロギング機能も内蔵しています。
この評価ボード回路は、DS2782に高精度なパラメータ測定を提供するように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路についての詳細は、japan.maximintegrated.comのオンライン上にある個々のボードのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 3Gマルチメディア携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルドPCデータ端末
- サブノートブックコンピュータ
対象となる製品
関連資料
-
DS2782EVKIT: Evaluation Kit for the DS2782 Data Sheet (Rev. 1)2009/09/28PDF234K