製品概要
機能と利点
-
Li+バッテリモニタのDS2761の次の機能を検証 :
- 温度測定
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流積算
- 情報記憶
- 識別
- 過電圧/低電圧保護
- 過電流/短絡保護 Windows 95、Windows 98、またはWindows NTで動作のPCのシリアルポートにインタフェース
製品概要
評価キットのDS2761Kは、Li+バッテリモニタのDS2761を用いた性能評価、ソフトウェア開発、プロトタイプ作成を容易にします。評価ボードは、シリアルポートアダプタのDS9123とRJ-11ケーブル接続でIBM®互換PCにインタフェースします。提供されるCD-ROMには、Windows 95®、Windows 98、またはWindows NT環境で動作する評価ソフトウェアとともにすべての関連データシートが収録されています。
DS2761Kの評価ソフトウェアを使用すると、DS2761の全機能を確実に制御できます。個別の制御タブからすべてのEEPROMとRAMメモリ、すべての制御レジスタ、およびすべての監視パラメータのリアルタイム更新にアクセスできます。また、ソフトウェアには、経時的にバッテリを監視するデータロギング機能、および特定のセル特性に基づく残容量計算を改良する残量測定アルゴリズムが組み込まれています。
評価ボード回路は、DS2761がパラメータを正確に測定し、充放電をディセーブルにでき、DS2761がESD損傷に対し保護されるように設計されています。キットのデモボードは、時間の経過とともに改良され、変更されます。デモボード回路については、DS2761K CD-ROMのオートランからDOCSブラウザページを参照するか、またはDS2761K CD-ROMのドキュメンテーションディレクトリをご参照ください。
対象となる製品
関連資料
-
DS2761K: Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ用評価キット Data Sheet1900/01/01PDF376K