製品概要

機能と利点

  • SHA-1認証マスタのDS2705の以下の性能を検証
    • DS2703/DS2704とのSHA-1アルゴリズムによる安全なチャレンジ&レスポンス認証を開始
    • マキシムの1-Wire®マスタ/スレーブインタフェースは標準およびオーバドライブ速度で動作
    • チャレンジを開始し、認証合否を報告するための入力および出力端子
    • 設定可能な構成
  • USB動作対応のWindows XP®以下で動作するPCのUSBポートへのインタフェース

製品概要

DS2705の評価キット(EVキット)は、SHA-1認証マスタDS2705の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によって、PCとインタフェースするだけでなく、DS2703またはDS2704のEVキット評価ボードともインタフェースします。付属のCD-ROMには、USB動作対応のすべてのWindowsオペレーティングシステムで動作可能な評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートが収録されています。

DS2705のEVキット評価ソフトウェアによって、ユーザはDS2705の完全な設定および構成が可能になります。また、このソフトウェアによりDS2703またはDS2704の限定的な設定を行うこともできます。

この評価ボード回路は、DS2703またはDS2704によるSHA-1認証を実行し、その結果の合否を表示するための安定した環境をDS2705が持てるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comをご参照ください。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • クレードルおよびアクセサリチャージャ
  • デジタルカメラ
  • ポータブルDVDおよびメディアププレーヤー