製品概要

機能と利点

  • T1/E1/J1 SCTのDS26521の主要機能を検証
  • トランシーバ、トランス、および受動終端素子を内蔵
  • 75Ω E1対応のBNC接続
  • 120Ω E1および100Ω T1対応のRJ48コネクタ
  • 搭載プロセッサおよびChipViewソフトウェアによって、DS26521のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • トライステート制御付きのアクセス可能なアドレス/データバスによって外部プロセッサとのインタフェースが可能
  • 外部データのソース/シンク用に機器側のすべてのフレーマ端子に容易にアクセス可能
  • 複数のLEDによってロスオブシグナルおよび割込みスタータスを表示
  • 読みやすいシルクスクリーンラベルによってあらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
  • 製品概要

    DS26521DKは、T1/E1/J1シングルチップトランシーバ(SCT)のDS26521用の使いやすい評価キットです。DS26521DKはスタンドアロンシステムとして用いられるように設計されています。このボードは、トランシーバ、トランス、終端抵抗、設定スイッチ、ネットワークコネクタ、マイクロプロセッサ、およびRS-232コネクタを搭載しています。搭載されたプロセッサとダラスのChipViewソフトウェアによって、Windows®ベースのPCからコンフィギュレーションレジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載された複数のLEDは、複数のクロックと信号経路構成のほかに、受信ロスオブシグナルと割込みステータスも表示します。

    アプリケーション

    • チャネルバンク
    • チャネルサービスユニット(CSU)
    • データサービスユニット(DSU)
    • マルチプレクサ
    • ルータ
    • スイッチ
    • T1/E1試験装置