製品概要

機能と利点

  • 初回プロトタイプの製作が不要になり、新規設計を迅速化
  • BITSエレメントDS26504の主要機能を検証
  • BITSエレメントのDS26504 、トランス、BNC、およびRJ48ネットワークコネクタ/終端用受動素子を装備
  • 75Ω E1対応のBNC接続
  • 120Ω E1および100Ω T1対応のバンタムおよびRJ48コネクタ
  • Windowsベースのコンピュータと直接接続
  • ChipViewソフトウェアによってDS26504レジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • ソフトウェア制御による(レジスタにマッピングされた)設定スイッチによって、クロックおよび信号の経路設定が容易
  • 外部データのソース/シンク用に機器側のすべてのフレーマ端子に容易にアクセス可能
  • 複数のクロックおよび信号の経路設定の表示、およびロスオブシグナルおよび割込みステータスを示す複数のLED
  • 読みやすいシルクスクリーンラベルによってあらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関連する信号を識別

製品概要

DS26504DKは、T1/E1/J1/64K/8KCC BITSエレメントのDS26504用の使いやすい評価用ボードです。DS26504DKはスタンドアロンのデザインキットとして使用されるように設計されています。このボードは、BITSエレメントのDS26504、トランス、終端抵抗、FPGAベースの設定スイッチ、およびネットワークコネクタを備えています。ダラスのChipViewソフトウェアによって、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載したLEDは、複数のクロックおよび信号経路設定だけでなく、受信信号のロスオブシグナルおよび割込みステータスも表示します。

アプリケーション

  • BITSタイミング
  • 速度変換

対象となる製品