製品概要
機能と利点
製品概要
DS26334DK/DS26324DKは、3.3V、16チャネル、E1/T1/J1ラインインタフェースユニット(LIU)のDS26334およびDS26324用の全機能内蔵デザインキットです。このデザインキットは、全動作モードでのDS26334とDS26324の評価に必要なすべての回路を内蔵しています。また、このデザインキットには、デバイスの詳細評価を行うためにリアルタイムコードを実行するマイクロプロセッサも搭載されています。
アプリケーション
- ATMおよびフレームリレー装置
 - E1/T1/J1 LAN/WANルータ
 - E1/T1/J1マルチプレクサおよびチャネルバンク
 - ISDN一次群インタフェース
 - T1デジタルクロスコネクト
 - ワイヤレス基地局
 
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DS26334DK Gerber File - Design Files2023/01/25ZIP5M