製品概要
機能と利点
- 1KbアドオンリーメモリのDS2502の性能を検証
- 識別
- EPROMメモリ
- Windows OSで動作するPCのUSBポートにインタフェース
製品概要
DS2502の評価キットは、1KbアドオンリーメモリDS2502の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OおよびRJ-11ケーブル接続を通じてPCとインタフェースします。付属のCD-ROMには、すべてのWindowsオペレーティングシステムで動作可能な評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートが収録されています。
個別の制御タブによって、ユーザは、1-Wireバスに接続されたすべてのDS2502にアクセスして、それらのデバイスの全てのメモリ位置にアクセスすることができます。
キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、DS2502KのCD-ROMの文書ディレクトリ内にある各ボードのデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DS2502EVKIT: Evaluation Kit for the DS2502 Data Sheet (Rev. 1)2009/08/21PDF74K