製品概要
機能と利点
- I2Cホストインタフェースが100kHzと400kHzをサポート
- I2C通信速度
- I2C動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
- 1-Wire動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
- EVキットに6ピンSOT23のDS2484R+T ICを実装済み
- 簡便なテストポイントとTO-92ソケット実装
- 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
- 評価ソフトウェアをダウンロード可能
製品概要
DS2484の評価システム(EVシステム)は、DS2484の評価キット(EVキット)とUSB-I2CアダプタのDS9400で構成されます。DS2484は、I2C-1-Wire®ブリッジデバイスで、I2Cマスターから任意の接続された1-Wireスレーブデバイスへのプロトコル変換を実行します。任意の接続された1-Wireスレーブデバイスに対して、DS2484は1-Wireマスターとなります。評価ソフトウェアは、Windows® 7、Windows 8、またはWindows XP®オペレーティングシステム(OS)環境で動作し、DS2484の各機能を実行する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。
PCを使用してDS2484を評価するための完全EVシステムをお求めの場合は、DS2484EVKIT#をご注文ください。また、このEVシステムの評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkit)で提供しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 産業用センサー
- 医療用機器
- プリンタ
対象となる製品
関連資料
-
DS2484EVKIT: Evaluation System for the DS2484 Data Sheet (Rev. 0)2014/01/17PDF1M